Danfoss logo
FHF-3 088U0503

Collettore FHF, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 3, 10 bar

088U0503

Collettore 3+3 Danfoss BIV

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento della valvolaDanfoss RA
Contains batteriesNo
DescrizioneCollettore 3+3 Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionManifold 3+3 Danfoss BIV
MaterialeOttone
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Nome prodotto dossier SCIPManifold x+x Danfoss BIV
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]3
PreregolazioneSì
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoCollettore FHF
Valvola di spurgoNon incluso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1739 Gram
Peso netto1739 Gram
Volume1.642 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420080826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm