Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Collettore FH-PRO, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 5, 10 bar

088U0915

FH-PROX Manifold 5+5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Collegamento della valvolaDanfoss RA
DescrizioneFH-PROX Manifold 5+5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX
MaterialeOttone
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]5
Caratteristica
Valore
Preregolazioneno
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoCollettore FH-PRO
Valvola di spurgoNon incluso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.034 Kilogram
Peso netto1.803 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473818