Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Collettore FH-PRO, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 3, 10 bar

088U0913

FH-PROX Manifold 3+3

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Collegamento della valvolaDanfoss RA
DescrizioneFH-PROX Manifold 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX
MaterialeOttone
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]3
Caratteristica
Valore
Preregolazioneno
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoCollettore FH-PRO
Valvola di spurgoNon incluso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.272 Kilogram
Peso netto1.17 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162473801