Collettore FH-PRO, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 7, 10 bar
088U0897
Project Manifold 7+7 without Shutoff
088U0897
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Descrizione | Project Manifold 7+7 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
| Material Description | C4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B |
| Materiale | Ottone |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 7 |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo di prodotto | Collettore FH-PRO |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.853 Kilogram |
| Peso netto | 2.673 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473764 |