Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

Collettore FH-PRO, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 6, 10 bar

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Collettore FH-PRO

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
DescrizioneProject Manifold 6+6 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
MaterialeOttone
Caratteristica
Valore
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]6
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Tipo di prodottoCollettore FH-PRO

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.405 Kilogram
Peso netto2.255 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473740