Collettore FH-PRO, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 3, 10 bar
088U0893
Project Manifold 3+3 without Shutoff
088U0893
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Descrizione | Project Manifold 3+3 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
| Material Description | C4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B |
| Materiale | Ottone |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 3 |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo di prodotto | Collettore FH-PRO |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.272 Kilogram |
| Peso netto | 1.17 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466094 |