Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Collettore BasicPlus, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 8, 10 bar

088U0618

Collettore BasicPlus 8+8
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Collettori

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Collegamento della valvolaDanfoss RA
DescrizioneCollettore BasicPlus 8+8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionBasicPlus manifold 8+8
Caratteristica
Valore
MaterialeOttone
N. dossier SCIP89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
Nome prodotto dossier SCIPBasicPlus manifolds
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]8
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Product line34
Tipo di prodottoCollettore BasicPlus
Valvola di spurgoNon incluso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.4 Kilogram
Peso netto4.4 Kilogram
Volume3.24 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420117362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm