Collettore BasicPlus, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 4, 10 bar
088U0614
Collettore BasicPlus 4+4
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Collettori
088U0614
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Collegamento della valvola | Danfoss RA |
| Descrizione | Collettore BasicPlus 4+4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flussometro | No |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
| Material Description | BasicPlus manifold 4+4 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale | Ottone |
| N. dossier SCIP | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| Nome prodotto dossier SCIP | BasicPlus manifolds |
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 4 |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo di prodotto | Collettore BasicPlus |
| Valvola di spurgo | Non incluso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.222 Kilogram |
| Peso netto | 2.222 Kilogram |
| Volume | 1.623 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117324 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |