Montaggio esterno, Armadi FH, Acciaio Zincato, 780 mm
088X0917
On wall cabinet, width 780 mm
088X0917
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 600 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | On wall cabinet, width 780 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Armadi FH |
| Larghezza [mm] | 780.00 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | On-wall cabinet 780 x 600 x 130 |
| Materiale | Acciaio Zincato |
| Product line | 34 |
| Profondità [mm] | 130 mm |
| Tipo di prodotto | Montaggio esterno |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 8542 Gram |
| Peso netto | 8040 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 67.466 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477526 |