Danfoss logo
In-wall version

Montaggio a incasso, Armadi FH, Acciaio Zincato, 975 mm

088X0913

In wall cabinet, width 975 mm

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneIn wall cabinet, width 975 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiArmadi FH
Intervallo di altezza regolabile [mm] [Max]675 mm
Intervallo di altezza regolabile [mm] [Min]585 mm
Intervallo profondità [mm] [Max]145 mm
Caratteristica
Valore
Intervallo profondità [mm] [Min]108 mm
Larghezza [mm]975.00 mm
Material DescriptionIn-wall cabinet 975 x 600 x 110
MaterialeAcciaio Zincato
Product line34
Tipo di prodottoMontaggio a incasso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9700 Gram
Peso netto9700 Gram
Caratteristica
Valore
Volume77.376 Liter
EAN/UPC5715162477489