Montaggio a incasso, Armadi FH, Acciaio Zincato, 575 mm
088X0911
In wall cabinet, width 575 mm
088X0911
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | In wall cabinet, width 575 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Armadi FH |
| Intervallo di altezza regolabile [mm] [Max] | 675 mm |
| Intervallo di altezza regolabile [mm] [Min] | 585 mm |
| Intervallo profondità [mm] [Max] | 145 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo profondità [mm] [Min] | 108 mm |
| Larghezza [mm] | 575.00 mm |
| Material Description | In-wall cabinet 575 x 600 x 110 |
| Materiale | Acciaio Zincato |
| Product line | 34 |
| Tipo di prodotto | Montaggio a incasso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 7.34 Kilogram |
| Peso netto | 6.6 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 48.384 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477465 |