Danfoss logo
In-wall version

Montaggio a incasso, Armadi FH, Acciaio Zincato, 445 mm

088X0910

In wall cabinet, width 445 mm

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneIn wall cabinet, width 445 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiArmadi FH
Intervallo di altezza regolabile [mm] [Max]675 mm
Intervallo di altezza regolabile [mm] [Min]585 mm
Intervallo profondità [mm] [Max]145 mm
Caratteristica
Valore
Intervallo profondità [mm] [Min]108 mm
Larghezza [mm]445.00 mm
Material DescriptionIn-wall cabinet 445 x 600 x 110
MaterialeAcciaio Zincato
Product line34
Tipo di prodottoMontaggio a incasso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6 Kilogram
Peso netto5.4 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume38.688 Liter
EAN/UPC5715162477458