Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 32, Filettatura Interna

003Z2234

USV-S DN 32, valvola di regolazione, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneUSV-S DN 32, valvola di regolazione, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 32
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Limitazione portataSì
Caratteristica
Valore
Material DescriptionUSV-S DN32, R 1 1/4", PN16
Materiale corpo valvolaOttone
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoUSV-S
Valori Kvs [m³/h]6.30 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.136 Kilogram
Peso netto1.053 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.239 Liter
EAN/UPC5710104082837