Danfoss logo
USV-S

USV-S, DN 20, Filettatura Interna

003Z2232

USV-S DN 20, valvola di regolazione, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneUSV-S DN 20, valvola di regolazione, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Limitazione portataSì
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
Materiale corpo valvolaOttone
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoUSV-S
Valori Kvs [m³/h]2.50 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.385 Kilogram
Peso netto0.35 Kilogram
Volume0.689 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm