Set USV-M e USV-I, DN 50, G 2 ¼A; Filettatura esterna ISO 228/1
003Z2160
Set di USV-M e USV-I, DN 50, filettatura esterna
003Z2160
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Set di USV-M e USV-I, DN 50, filettatura esterna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 50 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
| Material Description | USV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16" |
| Product line | 28 |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna ISO 228/1G 2 ¼A |
| Tipo di prodotto | Set USV-M e USV-I |
| Valori Kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.264 Kilogram |
| Peso netto | 4.264 Kilogram |
| Volume | 4.416 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |