Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set USV-M e USV-I, DN 50, Filettatura Interna ISO 7/1; Rp 2

003Z2155

Set di USV-M e USV-I, DN 50, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneSet di USV-M e USV-I, DN 50, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Material DescriptionUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
N. dossier SCIP9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
Nome prodotto dossier SCIPUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Product line28
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 7/1Rp 2
Tipo di prodottoSet USV-M e USV-I
Valori Kvs [m³/h]16.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.33 Kilogram
Peso netto4.33 Kilogram
Volume4.669 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm