Set USV-M e USV-I, DN 15, G ¾A; Filettatura esterna ISO 228/1
003Z2146
Set di USV-M e USV-I, DN 15, filettatura esterna
003Z2146
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Set di USV-M e USV-I, DN 15, filettatura esterna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
| Material Description | USV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16 |
| Product line | 28 |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna ISO 228/1G ¾A |
| Tipo di prodotto | Set USV-M e USV-I |
| Valori Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.71 Kilogram |
| Peso netto | 0.7 Kilogram |
| Volume | 0.77 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |