Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set USV-M e USV-I, DN 32, Filettatura Interna ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2144

Set di USV-M e USV-I, DN 32, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneSet di USV-M e USV-I, DN 32, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 32
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Material DescriptionUSV-I/M set 32, R 1 1/4"", PN 16
Product line28
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 7/1Rp 1 ¼
Tipo di prodottoSet USV-M e USV-I
Valori Kvs [m³/h]6.30 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.665 Kilogram
Peso netto2.665 Kilogram
Volume3.521 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420068152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm