Set USV-M e USV-I, DN 15, Filettatura Interna ISO 7/1; Rp 1/2
003Z2141
Set di USV-M e USV-I, DN 15, filettatura interna
003Z2141
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Set di USV-M e USV-I, DN 15, filettatura interna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
| Material Description | USV-I/M set 15, R 1/2"", PN16 |
| Product line | 28 |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna ISO 7/1Rp 1/2 |
| Tipo di prodotto | Set USV-M e USV-I |
| Valori Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.702 Kilogram |
| Peso netto | 0.702 Kilogram |
| Volume | 0.782 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |