Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Filettatura esterna ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, valvola di regolazione, filettatura esterna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneUSV-I DN 25, valvola di regolazione, filettatura esterna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Limitazione portataSì
Caratteristica
Valore
Material DescriptionUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Materiale corpo valvolaOttone
N. dossier SCIP6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
Nome prodotto dossier SCIPUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna ISO 228/1G 1 ¼A
Tipo di prodottoUSV-I
Valori Kvs [m³/h]4.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.76 Kilogram
Peso netto0.76 Kilogram
Volume1.077 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm