Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 20, G 1A; Filettatura esterna ISO 228/1

003Z2137

USV-I DN 20, valvola di regolazione, filettatura esterna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneUSV-I DN 20, valvola di regolazione, filettatura esterna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Limitazione portataSì
Material DescriptionUSV-I 20, G 1, PN16
Materiale corpo valvolaOttone
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna ISO 228/1G 1A
Tipo di prodottoUSV-I
Valori Kvs [m³/h]2.50 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.48 Kilogram
Peso netto0.47 Kilogram
Volume0.672 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420083575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm