USV-I, DN 32, Filettatura Interna ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2134
USV-I DN 32, valvola di regolazione, filettatura interna
003Z2134
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | USV-I DN 32, valvola di regolazione, filettatura interna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 32 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Funzione di scarico | Sì |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Limitazione portata | Sì |
| Material Description | USV-I 32, R 1 1/4"", PN16 |
| Materiale corpo valvola | Ottone |
| Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Scala graduata | Sì |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| Tipo di prodotto | USV-I |
| Valori Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.218 Kilogram |
| Peso netto | 1.218 Kilogram |
| Volume | 2.21 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082509 |
| Proposition 65 | No significant risk |