Danfoss logo
USV-I 003Z2131

USV-I, DN 15, Filettatura Interna ISO 7/1; Rp ½

003Z2131

USV-I DN 15, valvola di regolazione, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneUSV-I DN 15, valvola di regolazione, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Limitazione portataSì
Material DescriptionUSV-I 15, R 1/2"", PN16
Materiale corpo valvolaOttone
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 7/1Rp ½
Tipo di prodottoUSV-I
Valori Kvs [m³/h]1.60 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.346 Kilogram
Peso netto0.317 Kilogram
Volume0.446 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420082486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm