Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 15, G ¾A; Filettatura esterna ISO 228/1

003Z2126

USV-M DN 15, valvola di bilanciamento aggiornabile, filettatura esterna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AggiornabilitàSì
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneUSV-M DN 15, valvola di bilanciamento aggiornabile, filettatura esterna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Limitazione portataSì
Material DescriptionUSV-M 15, G 3/4 A, PN16
Materiale corpo valvolaOttone
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]80 KPa
Product line28
Scala graduataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna ISO 228/1G ¾A
Tipo di prodottoUSV-M
Valori Kvs [m³/h]1.60 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.38 Kilogram
Peso netto0.38 Kilogram
Volume0.458 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420083513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm