Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 40, Filettatura Interna ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2125

USV-M DN 40, valvola di bilanciamento aggiornabile, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AggiornabilitàSì
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneUSV-M DN 40, valvola di bilanciamento aggiornabile, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 40
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Limitazione portataSì
Material DescriptionUSV-M 40, R 1 1/2"", PN16
Materiale corpo valvolaOttone
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]80 KPa
Product line28
Scala graduataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 7/1Rp 1 ½
Tipo di prodottoUSV-M
Valori Kvs [m³/h]10.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.61 Kilogram
Peso netto1.61 Kilogram
Volume2.242 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420082479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm