MNF, DN 25, PN 25, flangia
003Z1194
MNF DN 25 con nippli di prova PN25, valvola preregolazione manuale
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MSV-F2
003Z1194
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe pressione | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | MNF DN 25 con nippli di prova PN25, valvola preregolazione manuale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Funzione di scarico | No |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
| Material Description | MNF DN 25 with test plugs PN 25 |
| Materiale corpo valvola | Ferro duttile (EN-GJS 400-15) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Nippli di prova | Con nippli di prova |
| Nome prodotto dossier SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Product line | 28 |
| Scala graduata | Sì |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | MNF |
| Valori Kvs [m³/h] | 9.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.49 Kilogram |
| Peso netto | 3.49 Kilogram |
| Volume | 6.577 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |