MNF, DN 150, PN 16, flangia
003Z1166
MNF DN 150 con nippli di prova PN16, valvola preregolazione manuale
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MSV-F2
003Z1166
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | MNF DN 150 con nippli di prova PN16, valvola preregolazione manuale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 150 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Funzione di scarico | No |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
| Material Description | MNF DN 150 with test plugs PN 16 |
| Materiale corpo valvola | Ghisa grigia (EN-GJL-250) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Nippli di prova | Con nippli di prova |
| Nome prodotto dossier SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Scala graduata | Sì |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | MNF |
| Valori Kvs [m³/h] | 400.80 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 65.6 Kilogram |
| Peso netto | 53.1 Kilogram |
| Volume | 213.6 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |