Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN25

MSV-F2, DN 400, PN 25, flangia

003Z1149

MSV-F2 DN 400 with test plugs PN25, manual balancing valve

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-F2 DN 400 with test plugs PN25, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 400
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMSV-F2 DN400 PN25
Materiale corpo valvolaFerro duttile (EN-GJS 400-15)
N. dossier SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Nippli di provaSì
Nome prodotto dossier SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoMSV-F2
Valori Kvs [m³/h]3516.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo601 Kilogram
Peso netto525 Kilogram
Volume1254.888 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162497401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm