Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN16

MSV-F2, DN 350, PN 16, flangia

003Z1143

MSV-F2 DN 350 with test plugs PN16, manual balancing valve

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-F2 DN 350 with test plugs PN16, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 350
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Material DescriptionMSV-F2 DN350 PN16
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare
N. dossier SCIP2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
Nippli di provaSì
Nome prodotto dossier SCIPMSV-F2 DN200-DN400
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoMSV-F2
Valori Kvs [m³/h]2359.00 m³/h
Valori Kvs [m³/h] [Max]2300.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo450 Kilogram
Peso netto374 Kilogram
Volume1254.888 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104523439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm