Danfoss logo
MSV-F2 with measuring nipples (PN16) - 003Z1067, 003Z1068, 003Z1069, 003Z1090, 003Z1091

MSV-F2, DN 350, PN 25, flangia

003Z1097

MSV-F2 DN 350 con nippli di prova PN25, valvola preregolazione manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-F2 DN 350 con nippli di prova PN25, valvola preregolazione manuale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 350
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Material DescriptionMSV-F2 DN350 w. measuring nipples (PN25)
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaFerro duttile (EN-GJS 400-15)
N. dossier SCIP2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-F2 DN200-DN400
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]200 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoMSV-F2
Valori Kvs [m³/h]2046.10 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo748 Kilogram
Peso netto748 Kilogram
Volume1440 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421557785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm