Danfoss logo
MSV-F2_F

MSV-F2, DN 50, PN 25, flangia

003Z1070

MSV-F2 DN 50 con nippli di prova PN25, valvola preregolazione manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-F2 DN 50 con nippli di prova PN25, valvola preregolazione manuale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Material DescriptionMSV-F2 DN50 w. measuring nipples (PN25)
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaFerro duttile (EN-GJS 400-15)
N. dossier SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max]200 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoMSV-F2
Valori Kvs [m³/h]53.80 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.223 Kilogram
Peso netto9.223 Kilogram
Volume15.339 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421551479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm