Danfoss logo
MSV 003Z4003

MVT, DN 20, Filettatura Interna

003Z4082

MVT DN 20, filettatura interna, valvola preregolazione manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo pressione differenziale [bar] [Max]2.50 bar
Classe pressionePN 20
Contains batteriesNo
DescrizioneMVT DN 20, filettatura interna, valvola preregolazione manuale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMVT DN 20 G3/4" int. thread
Materiale corpo valvolaOttone DZR
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoMVT
Valori Kvs [m³/h]6.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.89 Kilogram
Peso netto0.89 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.314 Liter
EAN/UPC5702425180507