Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 20, Filettatura Interna

003Z9992

Tipo di prodotto: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Filettatura Interna, Bilanciamento manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo pressione differenziale [bar] [Max]2.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniG ¾"
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-BD PURE DN20 G¾"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN20 G¾"
Materiale corpo valvolaEcobrass
Nippli di provaCon nippli di prova
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoLENO MSV-BD PURE
Tipo flussoN/A
Valori Kvs [m³/h]6.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.902 Kilogram
Peso netto0.886 Kilogram
Volume1.356 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162508725
Proposition 65No significant risk