Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Filettatura Interna

003Z9990

Tipo di prodotto: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Bassa portata, Filettatura Interna, Bilanciamento manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo pressione differenziale [bar] [Max]2.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniG ½"
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-BD PURE DN15 LF G½"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15 LF
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 LF G½"
Materiale corpo valvolaEcobrass
Nippli di provaCon nippli di prova
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoLENO MSV-BD PURE
Tipo flussoBassa portata
Valori Kvs [m³/h]2.50 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.814 Kilogram
Peso netto0.802 Kilogram
Volume1.376 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162508701
Proposition 65No significant risk