LENO MSV-BD, DN 15, Filettatura esterna ISO 228/1
003Z4101
MSV-BD DN 15, filettatura esterna, valvola preregolazione manuale
003Z4101
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 2.50 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 20 |
| Connessioni | G ¾ |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | MSV-BD DN 15, filettatura esterna, valvola preregolazione manuale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Funzione di scarico | Sì |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | MSV-BD DN15 G¾" ext. for fitting |
| Materiale corpo valvola | Ottone DZR |
| N. dossier SCIP | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| Nippli di prova | Con nippli di prova |
| Nome prodotto dossier SCIP | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| Pressione differenziale [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| Scala graduata | Sì |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna ISO 228/1 |
| Tipo di prodotto | LENO MSV-BD |
| Valori Kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.84 Kilogram |
| Peso netto | 0.772 Kilogram |
| Volume | 2.201 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |