LENO MSV-BD, DN 15 LF, Filettatura esterna ISO 228/1
003Z4100
MSV-BD DN 15, LF, filettatura esterna, valvola preregolazione manuale
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MSV-BD Manual Presetting Valves LENO™
003Z4100
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 2.50 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 20 |
| Connessioni | G ¾ A |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | MSV-BD DN 15, LF, filettatura esterna, valvola preregolazione manuale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 15 LFLow flow |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Funzione di scarico | Sì |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | MSV-BD DN15 LF G¾" filet ext. |
| Materiale corpo valvola | Ottone DZR |
| N. dossier SCIP | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| Nippli di prova | Con nippli di prova |
| Nome prodotto dossier SCIP | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| Pressione differenziale [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| Scala graduata | Sì |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna ISO 228/1 |
| Tipo di prodotto | LENO MSV-BD |
| Valori Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.835 Kilogram |
| Peso netto | 0.812 Kilogram |
| Volume | 1.417 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420085517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |