Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

LENO MSV-BD, DN 50, Filettatura Interna ISO 228/1

003Z4006

MSV-BD DN 50, filettatura interna, valvola preregolazione manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo pressione differenziale [bar] [Max]2.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniG 2"
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-BD DN 50, filettatura interna, valvola preregolazione manuale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMSV BD DN50 G2 int
Materiale corpo valvolaOttone DZR
N. dossier SCIPd3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-BD DN15-DN50 (2)
Pressione differenziale [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 228/1
Tipo di prodottoLENO MSV-BD
Valori Kvs [m³/h]40.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.612 Kilogram
Peso netto2.6 Kilogram
Volume3.321 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420084107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm