LENO MSV-BD, DN 40, Filettatura Interna ISO 228/1
003Z4005
MSV-BD DN 40, filettatura interna, valvola preregolazione manuale
003Z4005
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 2.50 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 20 |
| Connessioni | G 1 ½" |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | MSV-BD DN 40, filettatura interna, valvola preregolazione manuale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 40 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Funzione di scarico | Sì |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | MSV BD DN40 G1 1/2 int |
| Materiale corpo valvola | Ottone DZR |
| N. dossier SCIP | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| Nippli di prova | Con nippli di prova |
| Nome prodotto dossier SCIP | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
| Pressione differenziale [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| Scala graduata | Sì |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna ISO 228/1 |
| Tipo di prodotto | LENO MSV-BD |
| Valori Kvs [m³/h] | 26.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.904 Kilogram |
| Peso netto | 1.75 Kilogram |
| Volume | 2.206 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084862 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |