Danfoss logo
MSV-BD 003Z4004

LENO MSV-BD, DN 32, Filettatura Interna ISO 228/1

003Z4004

MSV-BD DN 32, filettatura interna, valvola preregolazione manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo pressione differenziale [bar] [Max]2.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniG 1 ¼"
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-BD DN 32, filettatura interna, valvola preregolazione manuale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 32
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMSV-BD DN32, G1¼"" INT.
Materiale corpo valvolaOttone DZR
N. dossier SCIPd3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-BD DN15-DN50 (2)
Pressione differenziale [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 228/1
Tipo di prodottoLENO MSV-BD
Valori Kvs [m³/h]18.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.82 Kilogram
Peso netto1.82 Kilogram
Volume2.123 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420084848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm