Danfoss logo
MSV 003Z4003

LENO MSV-BD, DN 20, Filettatura Interna ISO 228/1

003Z4002

MSV-BD DN 20, filettatura interna, valvola preregolazione manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Article compression class (EF020007)PN 20
Campo pressione differenziale [bar] [Max]2.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
ConnessioniG ¾
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-BD DN 20, filettatura interna, valvola preregolazione manuale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flange compression class (EF020149)Other
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Housing material (EF001596)Brass
Kv value (EF021251)0.13-6.6
Kvs value (EF022466)6.6
Material DescriptionMSV-BD DN20 G¾" int.
Material quality (EF001257)Dezincification resistant brass (DZR)
Materiale corpo valvolaOttone DZR
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)2.50
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Motor-controlled (EF022760)FALSE
N. dossier SCIPd3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Caratteristica
Valore
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-BD DN15-DN50 (2)
Nominal diameter (EF023191)DN 20
Pressione differenziale [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Surface protection (EF000139)Other
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Thermostatic (EF020105)FALSE
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 228/1
Tipo di prodottoLENO MSV-BD
Valori Kvs [m³/h]6.00 m³/h
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)TRUE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.902 Kilogram
Peso netto0.886 Kilogram
Volume1.356 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420084800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm