Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

Set LENO MSV-BD e MSV-S, DN 40, Filettatura Interna ISO 228/1

003Z4055

Set di MSV-BD e MSV-S DN 40, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 20
ConnessioniG 1 ½"
Contains batteriesNo
DescrizioneSet di MSV-BD e MSV-S DN 40, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione raccordo di spurgo [in]NaN in
Dimensioni valvolaDN 40
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoNo
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN40
Materiale corpo valvolaOttone DZR
N. dossier SCIP76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Caratteristica
Valore
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-BD+S DN15-DN50
Pressione differenziale [kPa] [Max]250 KPa
Pressione differenziale [kPa] [Min]3 KPa
Product line28
Raccordo di spurgo standardBSPP
Scala graduataSì
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 228/1
Tipo di prodottoSet LENO MSV-BD e MSV-S
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
Valore di flusso di scarico [l/h]208 L/h
Valori Kvs [m³/h]26.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.348 Kilogram
Peso netto3.3 Kilogram
Volume7.142 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420097305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm