Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

Set LENO MSV-BD e MSV-S, DN 25, Filettatura Interna ISO 228/1

003Z4053

Set di MSV-BD e MSV-S DN 25, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 20
ConnessioniG 1"
Contains batteriesNo
DescrizioneSet di MSV-BD e MSV-S DN 25, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione raccordo di spurgo [in]NaN in
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoNo
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN25
Materiale corpo valvolaOttone DZR
N. dossier SCIP76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Caratteristica
Valore
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-BD+S DN15-DN50
Pressione differenziale [kPa] [Max]250 KPa
Pressione differenziale [kPa] [Min]3 KPa
Product line28
Raccordo di spurgo standardBSPP
Scala graduataSì
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 228/1
Tipo di prodottoSet LENO MSV-BD e MSV-S
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
Valore di flusso di scarico [l/h]316 L/h
Valori Kvs [m³/h]9.50 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.817 Kilogram
Peso netto1.817 Kilogram
Volume2.219 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420096988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm