Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 20, Filettatura esterna

003Z4112

MSV-S DN 20, filettatura esterna, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniG 1 A
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-S DN 20, filettatura esterna, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMSV-S DN20 G1" ext. for fitting
Materiale corpo valvolaOttone DZR
N. dossier SCIP257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Nippli di provaSenza nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-S DN15-DN50
Product line28
Scala graduataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoLENO MSV-S
Valori Kvs [m³/h]6.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.513 Kilogram
Peso netto0.471 Kilogram
Volume0.65 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420091839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm