Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 50, Filettatura Interna

003Z4016

MSV-S DN 50, filettatura interna, filettatura interna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniRp 2
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-S DN 50, filettatura interna, filettatura interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoSì
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Material Description"MSV-S DN50 G2"" int."
Materiale corpo valvolaOttone DZR
N. dossier SCIP257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Nippli di provaSenza nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-S DN15-DN50
Product line28
Scala graduataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoLENO MSV-S
Valori Kvs [m³/h]40.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.93 Kilogram
Peso netto1.93 Kilogram
Volume3.198 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420092072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm