Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 50, Filettatura Interna ISO 7/1

003Z4026

MSV-O DN 50, filettatura interna, orificio venturi fisso, valvola preregolazione manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo pressione differenziale [bar] [Max]2.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniRp 2
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-O DN 50, filettatura interna, orificio venturi fisso, valvola preregolazione manuale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMSV-O DN50 G2" int.
Materiale corpo valvolaOttone DZR
N. dossier SCIP53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-O DN15-DN50
Pressione differenziale [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 7/1
Tipo di prodottoLENO MSV-O
Valori Kvs [m³/h]37.90 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.854 Kilogram
Peso netto2.544 Kilogram
Volume3.393 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420096940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm