Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Bassa portata, Filettatura esterna

003Z4131

MSV-B DN 15, filettatura esterna, valvola preregolazione manuale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniG ¾ A
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-B DN 15, filettatura esterna, valvola preregolazione manuale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Material DescriptionMSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting
Materiale corpo valvolaOttone DZR
Nippli di provaCon nippli di prova
Product line28
Scala graduataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoLENO MSV-B
Tipo flussoBassa portata
Valori Kvs [m³/h]3.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.729 Kilogram
Peso netto0.67 Kilogram
Volume1.356 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm