Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Filettatura Interna

003Z4032

MSV-B DN 20, filettatura interna, valvola preregolazione manuale
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: LENO™ MSV-B

Sostituzione consigliata: 003Z7002

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniRp ¾
Contains batteriesNo
DescrizioneMSV-B DN 20, filettatura interna, valvola preregolazione manuale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazione
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" int.
Materiale corpo valvolaOttone DZR
N. dossier SCIPe31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-B DN15-DN50 (1)
Product line28
Scala graduata
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoLENO MSV-B
Valori Kvs [m³/h]6.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.784 Kilogram
Peso netto0.724 Kilogram
Volume1.434 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm