LENO MSV-B, DN 15, Filettatura Interna
003Z4031
MSV-B DN 15, filettatura interna, valvola preregolazione manuale
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: LENO™ MSV-B
Sostituzione consigliata: 003Z7001
003Z4031
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 20 |
| Connessioni | Rp ½ |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | MSV-B DN 15, filettatura interna, valvola preregolazione manuale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Funzione di scarico | No |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | MSV-B DN15 Rp 1/2" int. |
| Materiale corpo valvola | Ottone DZR |
| N. dossier SCIP | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| Nippli di prova | Con nippli di prova |
| Nome prodotto dossier SCIP | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Product line | 28 |
| Scala graduata | Sì |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di prodotto | LENO MSV-B |
| Valori Kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.724 Kilogram |
| Peso netto | 0.594 Kilogram |
| Volume | 1.395 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |