Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 18mm

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Bassa portata

003Z1580

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiValvole di regolazione e bilanciamento indipendenti dalla pressione
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 18mm
Nippli di provaCon nippli di prova
Portata nominale [m³/h]0.200 m³/h
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tipi di attacchiRaccordo a pressare 18 mm
Tipo di prodottoAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Tipo flussoBassa portata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.32 Kilogram
Peso netto3.285 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume28.532 Liter
EAN/UPC5715162731956