AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Bassa portata
003Z1560
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
003Z1560
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione e bilanciamento indipendenti dalla pressione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int. |
| Nippli di prova | Con nippli di prova |
| Portata nominale [m³/h] | 0.200 m³/h |
| Product line | 28 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura interna 1/2" |
| Tipo di prodotto | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Tipo flusso | Bassa portata |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.672 Kilogram |
| Peso netto | 3.672 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162730928 |